Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per spazi di installazione ridotti
Dimensione
Ø 6.5 x 30 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
Applicazione
montaggio flessibile
Possibili distanze di commutazione > 20 mm
Possibili distanze di commutazione > 20 mm
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
| BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3 | |
|
79,06 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Cavo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Applicazione |
montaggio flessibile Possibili distanze di commutazione > 20 mm |
montaggio flessibile Possibili distanze di commutazione > 20 mm |
montaggio flessibile Possibili distanze di commutazione > 20 mm |
| Fissaggio | Bloccaggio | Bloccaggio | Bloccaggio |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD