Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per diversi slot con 2 teste di rilevamento
Forma scanalatura
Scanalatura a C
Dimensione
24 x 2.9 x 24 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-SA1-S4-00,3 | |
|
69,55 EUR
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a C | Scanalatura a C | Scanalatura a C |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 24 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | TPE resistente alle scintille di saldatura, 0.3 m |
| Applicazione | Riconoscimento oggetti | Riconoscimento oggetti | Riconoscimento oggetti |
| Fissaggio | Vite M2 | Vite M2 | Vite M2 |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD