Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BMF00PA

BMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03

Lo standard con diversi materiali di alloggiamento

Dimensione
Ø 8 x 32 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
TPE-V, 3 m
Applicazione
montaggio flessibile
Possibili distanze di commutazione > 20 mm
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
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
Ø 8 x 32 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
TPE-V, 3 m
Applicazione
montaggio flessibile
Possibili distanze di commutazione > 20 mm
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare