Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - assoluto Nonius

Dimensione
14 x 13 x 40 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 12-poli, 0.3 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio
Interfaccia
BiSS-C;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
64 mm
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
14 x 13 x 40 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 12-poli, 0.3 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio
Interfaccia
BiSS-C;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
64 mm
Risoluzione
0.9765625 µm
Distanza di lettura
0.01...0.35 mm
Scostamento di linearità max.
±7 µm
Tensione d'esercizio UB
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Codifica interfacce
Binario
Omologazione / conformità
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare