Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BML07AY

BML-M07-I68-A0-M0300-R0000

BML nastro magnetico - incrementale 10 mm

Applicazione
Movimenti lineari/rotativi
Materiale
Gomma magnetica
Supporto: acciaio inossidabile
Nastro di montaggio 0,13 mm
Dimensione, riferimento
(WxHxL)
Larghezza poli
10 mm
Classe di precisione
250 µm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Movimenti lineari/rotativi
Materiale
Gomma magnetica
Supporto: acciaio inossidabile
Nastro di montaggio 0,13 mm
Dimensione, riferimento
(WxHxL)
Larghezza poli
10 mm
Classe di precisione
250 µm
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare