Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Nastri magnetici con codifica incrementale o assoluta
Applicazione
Movimenti lineari/rotativi
Materiale
Gomma magnetica
Supporto: acciaio inossidabile
Nastro di montaggio 0,13 mm
Supporto: acciaio inossidabile
Nastro di montaggio 0,13 mm
Dimensione, riferimento
(WxHxL)
Larghezza poli
10 mm
Classe di precisione
250 µm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BML-M07-I68-A3-M0106-R0000 | BML-M07-I68-A3-M0200-R0000 | |
|
-
Prezzo di listino
|
169,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Applicazione | Movimenti lineari/rotativi | Movimenti lineari/rotativi |
|---|---|---|
| Materiale |
Gomma magnetica Supporto: acciaio inossidabile Nastro di montaggio 0,13 mm |
Gomma magnetica Supporto: acciaio inossidabile Nastro di montaggio 0,13 mm |
| Dimensione, riferimento | (WxHxL) | (WxHxL) |
| Larghezza poli | 10 mm | 10 mm |
| Classe di precisione | 250 µm | 250 µm |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | -20...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD