Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BML08F3

BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284

Sistema assoluto di misura della distanza lineare e sistema di misura dell’angolo di rotazione

Dimensione
16 x 18.6 x 54 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 12-poli
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato, cromato
Interfaccia
SSI;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
8190 mm
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
16 x 18.6 x 54 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 12-poli
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato, cromato
Interfaccia
SSI;Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Campo di misurazione
8190 mm
Risoluzione
0.9765625 µm
Distanza di lettura
0.01...1.3 mm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Codifica interfacce
Binario
Omologazione / conformità
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare