Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BML08MW

BML TSC-I28D-1ZZZ-M0102-0006-0090

Nastri magnetici con codifica incrementale o assoluta

Applicazione
Movimenti lineari/rotativi
Materiale
Gomma magnetica
Supporto: acciaio inossidabile
Nastro di montaggio 0.2 mm
Dimensione, riferimento
(WxHxL)
Larghezza poli
2 mm
Classe di precisione
8 µm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Movimenti lineari/rotativi
Materiale
Gomma magnetica
Supporto: acciaio inossidabile
Nastro di montaggio 0.2 mm
Dimensione, riferimento
(WxHxL)
Larghezza poli
2 mm
Classe di precisione
8 µm
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare