Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Campo di misurazione
256 mm
Dimensione
17.5 x 9.6 x 266 mm
Uscita analogica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,5 | |
|
355,81 EUR
Prezzo di listino
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
60,56 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 256 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Uscita analogica | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | - | - |
| Risoluzione | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) | - | - |
| Precisione di ripetibilità | 100 µm | - | - |
| Scostamento di linearità tip. | ±250 µm | - | - |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR | - | - |
| Materiale custodia |
PA 12 Alluminio |
LCP | LCP |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma scanalatura | - | variabile | variabile |
| Principio di funzionamento | - | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | - | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Cavo | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Applicazione | - | attuatori più grandi | attuatori più grandi |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 305-HW* | Angolare di ritegno BMF 305-HW* |
| Uscita di commutazione | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
È supportato solo il download del modello CAD