Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BMP000R

BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S4

Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico

Campo di misurazione
160 mm
Dimensione
17.5 x 9.6 x 170 mm
Uscita analogica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
160 mm
Dimensione
17.5 x 9.6 x 170 mm
Uscita analogica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
Precisione di ripetibilità
100 µm
Scostamento di linearità tip.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR
Materiale custodia
PA 12 Alluminio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare