Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Campo di misurazione
256 mm
Dimensione
17.5 x 9.6 x 266 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm
Precisione di ripetibilità
100 µm
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
| BMP 01-ZLZPP21A-0256-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S4 | |
|
342,62 EUR
Prezzo di listino
|
336,68 EUR
Prezzo di listino
|
200,08 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 256 mm | 224 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 17.5 x 9.6 x 42 mm |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Risoluzione | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) |
| Precisione di ripetibilità | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Scostamento di linearità tip. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR |
| Materiale custodia | PA 12 Alluminio | PA 12 Alluminio | PA 12 Alluminio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Uscita analogica | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
È supportato solo il download del modello CAD