Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Campo di misurazione
192 mm
Uscita analogica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
Scostamento di linearità tip.
±250 µm
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
| BMP 01-EP1PP21A-0192-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S4 | |
|
306,94 EUR
Prezzo di listino
|
357,41 EUR
Prezzo di listino
|
357,41 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 192 mm | 256 mm | 256 mm |
|---|---|---|---|
| Uscita analogica | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Risoluzione | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) |
| Scostamento di linearità tip. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Collegamento | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR |
| Materiale custodia |
PA 12 Alluminio |
PA 12 Alluminio |
PA 12 Alluminio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD