Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Campo di misurazione
22 mm
Dimensione
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Risoluzione
≤ 1 µm (IO-Link)
Precisione di ripetibilità
50 µm
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
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
159,65 EUR
Prezzo di listino
|
175,10 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| Dimensione | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Risoluzione | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) |
| Precisione di ripetibilità | 50 µm | 50 µm |
| Scostamento di linearità tip. | ±150 µm | ±150 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento | 10 m, TPU | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU |
| Materiale custodia |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD