Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori per pacchi valvole IO-Link
Versione
Connettori per pacchi valvole
Applicazione
Festo con connettore multipolare D-Sub a 25 poli, GND su Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
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
| BNI IOL-750-V02-K007 | BNI IOL-750-V09-K007 | |
|
200,75 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Connettori per pacchi valvole | Connettori per pacchi valvole |
|---|---|---|
| Applicazione |
Festo con connettore multipolare D-Sub a 25 poli, GND su Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
Festo con presa D-Sub, a 25 poli, GND su Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato |
| Lunghezza cavo L | 0.6 m | 0.6 m |
| Uscite, numero | 16 | 16 |
| Corrente in uscita max. UA, attuatore | 400 mA | - |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 2 A | 4 A |
| Funzione |
Connessione a 3 poli Alimentazione dell'attuatore mediante Pin 1 |
Connessione a 3 poli Alimentazione dell'attuatore mediante Pin 1 |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Dimensione | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado di protezione | IP40, in condizione innestata | IP40, in condizione innestata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD