Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI001L

BNI IOL-751-V02-K007

Connettori per pacchi valvole IO-Link

Versione
Connettori per unità valvole Power Aux
Applicazione
Festo con connettore multipolare D-Sub a 25 poli, GND su Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
Connettori per unità valvole Power Aux
Applicazione
Festo con connettore multipolare D-Sub a 25 poli, GND su Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Lunghezza cavo L
0.6 m
Uscite, numero
16
Corrente in uscita max. UA, attuatore
400 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
2 A
Funzione
Connessione a 4 poli
Power Aux mediante Pin 2
Materiale custodia
PA
Dimensione
53 x 61 x 12.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP40, in condizione innestata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3.0 ms
Dati di processo OUT
2 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare