Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link standard (Black Line)
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M8x1-Presa, 3-poli
Ingressi digitali
8x PNP, tipo 2
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
| BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
199,72 EUR
Prezzo di listino
|
243,08 EUR
Prezzo di listino
|
187,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M8x1-Presa, 3-poli | 8x M8x1-Presa, 4-poli | 8x M8x1-Presa, 3-poli |
| Ingressi digitali | 8x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 | 8x PNP, tipo 2 |
| Ingressi/uscite configurabili | no | no | no |
| Monitoraggio a canale singolo | sì | sì | - |
| Corrente sommatoria US, sensore | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiale custodia | PBT, fibra di vetro | PBT, fibra di vetro | PBT, fibra di vetro |
| Dimensione | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado di protezione | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 2.5 ms | 10 ms | 2.5 ms |
| Dati di processo IN | 2 bytes | 4 bytes | 1 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD