Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link per applicazioni specializzate (Silver Line)
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 2
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
| BNI IOL-104-000-Z012 | BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | |
|
219,08 EUR
Prezzo di listino
|
216,82 EUR
Prezzo di listino
|
204,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 |
| Ingressi/uscite configurabili | no | no | no |
| Corrente sommatoria US, sensore | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 3.0 ms | 24 ms | 18 ms |
| Dati di processo IN | 2 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Monitoraggio a canale singolo | - | sì | sì |
| Funzione supplementare | - | Identificazione 4 byte | Identificazione 2 byte |
È supportato solo il download del modello CAD