Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link per applicazioni di sicurezza (Safe Line)
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Corrente sommatoria US, sensore
4.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Uscite digitali
8x PNP
Interfaccia
IO-Link 1.0
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-S01-Z013 | BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
265,84 EUR
Prezzo di listino
|
264,71 EUR
Prezzo di listino
|
298,91 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Corrente sommatoria US, sensore | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Uscite digitali | 8x PNP | 8x PNP | 16x PNP |
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Dimensione | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
È supportato solo il download del modello CAD