Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI004L

BNI IOL-310-000-K025

Hub di sensori/attuatori IO-Link standard (Black Line)

Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
Morsetti a vite / a innesto, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
Morsetti a vite / a innesto
Collegamento slot
Morsetti a vite / a innesto
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
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
Morsetti a vite / a innesto, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
Morsetti a vite / a innesto
Collegamento slot
Morsetti a vite / a innesto
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 2
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
1.0 A
Corrente di commutazione
16x 350 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
1.6 A
Materiale custodia
PA 6.6, UL94V-0
Dimensione
79 x 33.6 x 84 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP20
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
12 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare