Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BNI004P

BNI PBS-504-002-K008

Moduli di rete per Profibus

Interfaccia
Profibus
Interfacce aggiuntive
4x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
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
Profibus
Interfacce aggiuntive
4x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
D-Sub-Presa, 9-poli
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
Spring terminal
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
4x PNP, tipo 2
Uscite digitali
4x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
ABS
Dimensione
75.8 x 10 x 150.8 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP54
Versione IO-Link
1.1
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Video
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare