Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028

Switch non gestiti con alloggiamento in acciaio

Principio di funzionamento
Distributore attivo
Dimensione
30 x 76.5 x 110 mm
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Acciaio, rivestito
Interfaccia
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
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
Distributore attivo
Dimensione
30 x 76.5 x 110 mm
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Acciaio, rivestito
Interfaccia
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Tensione d'esercizio UB
12...48 VDC
Collegamento slot
5x RJ45-Presa, 8-poli
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Grado di protezione
IP30
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare