Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interfacce IO-Link universali
Versione
Cavo universale E/interfaccia A
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Collegamento sensore
Trefoli estremità linea aperta
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
| BNI IOL-771-000-K027 | BNI IOL-771-002-K027-003 | |
|
132,25 EUR
Prezzo di listino
|
149,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Cavo universale E/interfaccia A | Cavo universale E/interfaccia A |
|---|---|---|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento sensore | Trefoli estremità linea aperta | Trefoli estremità linea aperta |
| Lunghezza cavo L | 0.5 m | 3 m |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Dimensione | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado di protezione | IP54, fino all'estremità aperta del cavo | IP54, fino all'estremità aperta del cavo |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 4 ms | 4 ms |
| Dati di processo IN | 2 bytes | 2 bytes |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD