Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link standard (Black Line)
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
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
| BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006 | |
|
159,75 EUR
Prezzo di listino
|
159,75 EUR
Prezzo di listino
|
154,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì | sì |
| Funzione supplementare | Identificazione 2 byte | - | - |
| Corrente sommatoria US, sensore | 4 A | 4 A | 4 A |
| Corrente di commutazione | 16x 350 mA | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiale custodia | PA, trasparente | PA, trasparente | PA, trasparente |
| Dimensione | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado di protezione | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 4.0 ms | 5.0 ms | 3.5 ms |
| Dati di processo IN | 4 bytes | 8 bytes | 2 bytes |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Monitoraggio a canale singolo | - | sì | - |
È supportato solo il download del modello CAD