Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI006T

BNI IOL-751-V11-K007

Connettore del terminale della valvola IO-Link

Versione
Connettori per unità valvole Power Aux
Applicazione
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
Connettori per unità valvole Power Aux
Applicazione
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Lunghezza cavo L
0.6 m
Uscite, numero
16
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Funzione
Connessione a 4 poli
Power Aux mediante Pin 2
Materiale custodia
PA
Dimensione
53 x 61 x 12.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP40, in condizione innestata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3.0 ms
Dati di processo OUT
2 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare