Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link standard (Black Line)
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
Innestabile, senza morsetti, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
Innestabile, senza morsetti
Collegamento slot
Innestabile, senza morsetti
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
| BNI IOL-309-000-K024-001 | BNI IOL-309-000-K024 | |
|
104,96 EUR
Prezzo di listino
|
111,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | Innestabile, senza morsetti, 4-poli | Morsetti a vite / a innesto, 4-poli |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | Innestabile, senza morsetti | Morsetti a vite / a innesto |
| Collegamento slot | Innestabile, senza morsetti | Morsetti a vite / a innesto |
| Ingressi digitali | 8x PNP, tipo 2 | 8x PNP, tipo 2 |
| Uscite digitali | 8x PNP | 8x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 1.0 A | 1.0 A |
| Corrente di commutazione | 8x 350 mA | - |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 1.6 A | 1.0 A |
| Materiale custodia | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Dimensione | 48.6 x 33.6 x 84 mm | 48.6 x 42.6 x 84 mm |
| Temperatura ambiente | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Dati di processo IN | 1 bytes | 1 bytes |
| Dati di processo OUT | 1 bytes | 1 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD