Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI0085

BNI IOL-802-102-Z037

Silver Line - Torre di segnalazione LED intelligente in alloggiamento metallico classico

Principio di funzionamento
Indicator light with sound module
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
5
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Indicator light with sound module
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
5
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Volume
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 330.5 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP30
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare