Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07

Switch non gestiti con alloggiamento in zinco

Principio di funzionamento
Distributore attivo
Dimensione
68 x 32.4 x 224 mm
Fissaggio
Fissaggio con viti a 2 fori
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Interfaccia
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Distributore attivo
Dimensione
68 x 32.4 x 224 mm
Fissaggio
Fissaggio con viti a 2 fori
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Interfaccia
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare