Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Moduli di rete per CC-Link IE/Field
Interfaccia
CC-Link IE Field
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Collegamento (COM 2)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Male, 5-pin
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-104-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
-
Prezzo di listino
|
818,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-Presa, 8-poli, X-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-Presa, 8-poli, X-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | 7/8"-Male, 5-pin | 7/8"-Connettore, 5-poli |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | 7/8"-Female, 5-pin | 7/8"-Presa, 5-poli |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Ingressi/uscite configurabili | no | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Interfacce aggiuntive | - | 8x IO-Link |
| Classe porta | - | Type A |
| Corrente d'uscita max. | - | 2 A |
| Uscite digitali | - | 16x PNP |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | - | 9.0 A |
| Versione IO-Link | - | 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD