Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Convertitori di segnale
Versione
Convertitore analogico
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Ingressi analogici
analogica, tensione/analogica, corrente/analogica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K)
Uscite analogiche
analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD