Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Segnale luminoso a LED compatto con 6 segmenti e IP67

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
6
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Lo SmartLight Indicator offre un moderno indicatore di stato a LED altamente flessibile per una guida efficiente dell'operatore direttamente sul posto di lavoro. Grazie a sei segmenti LED luminosi controllabili individualmente e a diverse modalità operative, consente una visualizzazione chiara e intuitiva di processi, stati o direzioni.

Grazie a IOLink, il sistema può essere integrato rapidamente e controllato comodamente, inclusa l'innovativa modalità di espansione, tramite la quale è possibile gestire due indicatori su un'unica porta.

Come opzione, lo SmartLight Indicator è disponibile anche con sensore Time-of-Flight integrato, che consente un riconoscimento preciso degli oggetti, indipendente dal colore e dalla superficie, per applicazioni Pick-to-Light. In questo modo, lo SmartLight Indicator supporta una guida operatore affidabile e compatibile con l'Industria 4.0 con un minimo sforzo di cablaggio. 

Segmento-Modalità 

  • Visualizzazione 1, 2, 3 o 6 segmenti 

  • Colori e modelli di lampeggiamento liberamente definibili 

  • Possibilità di indicazione della direzione (ad es. indicazione della direzione di prelievo) 

Livello-Modalità 

  • Visualizzazione di valori continui (ad es. pressione, timer, numero di pezzi) 

  • Rotazione possibile fino a 720° 

  • Cambio di colore al raggiungimento dei valori limite (ad es. da verde a rosso in caso di valori critici) 

Run‑Light‑Modalità 

  • Indicatore luminoso dinamico 

  • Velocità, direzione e lunghezza liberamente configurabili

  • Ideale per indicare lo stato di avanzamento di un processo o in situazioni di attesa 

Modalità Power-on (SIO) 

  • Definizione di due diversi stati 

  • Controllo dello stato corrispondente tramite pin 2 senza IO-Link 

Lo SmartLight Indicator combina quindi chiarezza visiva, elevata flessibilità e vantaggi IO-Link in un formato particolarmente compatto. Perfetto per i moderni ambienti di lavoro collaborativi. 

Esempio di applicazione

Preparazione degli ordini senza carta

Basta con le infinite liste di prelievo o di raccolta. Il nostro SmartLight Indicator, montato sullo scomparto di prelievo, indica ai vostri collaboratori in modo semplice e a colori quale articolo prelevare. In questo modo è possibile evitare in modo mirato errori durante il prelievo, garantendo la qualità del processo. Ma c'è di più: i LED luminosi non solo indicano il vano di stoccaggio corretto, ma possono anche visualizzare contemporaneamente il livello di riempimento e altre informazioni.

Strumento di ingegnerizzazione Balluff

La vostra opportunità per una semplice messa in servizio e configurazione dello SmartLight Indicator
Scopri di più

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
6
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità cerchio cromatico
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Daisy Chain (2 dispositivi per ogni porta IO-Link)
Dimensione
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiale custodia
PC, trasparente PPS
Fissaggio
Viti M22
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
8.4 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare