Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link per applicazioni specializzate (Silver Line)
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
263,47 EUR
Prezzo di listino
|
268,11 EUR
Prezzo di listino
|
401,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì | sì |
| Porta di espansione | sì | sì | sì |
| Monitoraggio a canale singolo | sì | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 4 A | 4 A | 9 A |
| Corrente di commutazione | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 4 A | 4 A | 9 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
PBT, GF30 Acciaio inossidabile (1.4404), Inserts |
| Dimensione | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Dati di processo IN | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | - | - | 7/8"-Connettore, 4-poli |
| Funzione supplementare | - | - | mappatura alternativa dei dati di processo |
È supportato solo il download del modello CAD