Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Silver Line - Moduli di rete in alloggiamento metallico per applicazioni specializzate
Interfaccia
Profinet
Interfacce aggiuntive
4x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-502-102-Z078 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
649,50 EUR
Prezzo di listino
|
530,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interfacce aggiuntive | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | Type A | Type A |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) | sì | - |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | M12x1-Connettore, 4-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | M12x1-Presa, 4-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 16 A | 16 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 16 A | 16 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Versione IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Indicatore | - | sì |
| Safety Hub Support | - | sì |
| Dotazione | - |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
| Non nella dotazione | - |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
È supportato solo il download del modello CAD