Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00F7

BNI IOL-314-S52-P071

Hub di sensori/attuatori IO-Link per ambienti IP69K (Washdown Line)

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
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
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Funzione supplementare
Vibrazione
Internal temperature
Individuazione del dispositivo
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente di commutazione
12x 2 A
4x 4 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
PBT, GF30
Acciaio inossidabile (1.4404), Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP68, IP69K, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
2 ms
Dati di processo IN
12 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare