Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Silver Line - Moduli di rete in alloggiamento metallico per applicazioni specializzate
Interfaccia
Profinet
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A (4x) + Type B (4x)
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
792,00 EUR
Prezzo di listino
|
720,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interfacce aggiuntive | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | Type A (4x) + Type B (4x) | Type A (4x) + Type B (4x) |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | sì | sì |
| Indicatore | no | sì |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | M12x1-Connettore, 4-poli, T-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, T-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | M12x1-Presa, 4-poli, T-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, T-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 12x PNP, tipo 3 | 12x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 12x PNP | 12x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 12.0 A | 12.0 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 12.0 A | 12.0 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Versione IO-Link | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | sì | sì |
È supportato solo il download del modello CAD