Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Silver Line - Moduli di rete in alloggiamento metallico per applicazioni specializzate
Interfaccia
EtherCAT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
no
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BNI0077
Moduli di rete per EtherCAT
BNI ECT-508-105-Z015
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI ECT-508-005-Z015 | BNI ECT-508-105-Z015 | |
|
656,00 EUR
Prezzo di listino
|
669,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | EtherCAT | EtherCAT |
|---|---|---|
| Interfacce aggiuntive | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | Type A | Type A |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 2 A |
| Indicatore | no | - |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | 7/8"-Connettore, 5-poli | 7/8"-Connettore, 5-poli |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | 7/8"-Presa, 5-poli | 7/8"-Presa, 5-poli |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 9.0 A | 9.0 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Versione IO-Link | 1.1 | 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD