Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Moduli di rete multi protocollo
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
0.25 A
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
| BNI XG1-505-0A5-K084 | BNI XG1-505-0A5-K083 | |
|
310,00 EUR
Prezzo di listino
|
300,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Profinet / EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
| Interfacce aggiuntive | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | Type A | Type A |
| Corrente d'uscita max. | 0.25 A | 0.25 A |
| Indicatore | no | no |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | M12x1-Connettore, 3-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 2-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 8x PNP | 8x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 4.0 A | 4.0 A |
| Materiale custodia | PC, injection molding | PC, injection molding |
| Dimensione | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
| Temperatura ambiente | -25...55 °C | -25...55 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Versione IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | no | no |
| Dotazione | Nastro di presa di terra | Nastro di presa di terra |
| Non nella dotazione |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
È supportato solo il download del modello CAD