Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00HW

BNI EIP-508-005-R015-013

Black Line - Moduli di rete in robusto alloggiamento in plastica per applicazioni versatili

Interfaccia
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 4-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Plastica
Dimensione
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare