Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00J5

BNI EIP-565-W01-K079

Moduli di rete wireless IO-Link

Fast Start-Up (FSU)
sì
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
USA (FCC)
Canada (ISED)
Messico (IFT/NOM)
Brasile (ANATEL)
Sud Corea (KC)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Fast Start-Up (FSU)
sì
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
USA (FCC)
Canada (ISED)
Messico (IFT/NOM)
Brasile (ANATEL)
Sud Corea (KC)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Corrente sommatoria US, sensore
0.2 A
Materiale custodia
PC, con rivestimento
ABS, Zinco, Getto pressofuso
Dimensione
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP54
Interfacce aggiuntive
EtherNet/IP
Versione IO-Link
1.1
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare