Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00JA

BNI LH3-303-S12-K091

Hub IO-Link - raggruppamento di segnali flessibile ed efficiente dal punto di vista dei costi

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
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
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente di commutazione
8x 200 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
2 A
Materiale custodia
PC, trasparente
Dimensione
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
2 ms
Dati di processo IN
6 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare