Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Black Line - Moduli di rete in robusto alloggiamento in plastica per applicazioni versatili
Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
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
| BNI PG3-508-0C5-R015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
736,00 EUR
Prezzo di listino
|
736,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Interfacce aggiuntive | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | Type A | Type A |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | sì | sì |
| Indicatore | no | no |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | 7/8"-Connettore, 5-poli | 7/8"-Connettore, 5-poli |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | 7/8"-Presa, 5-poli | 7/8"-Presa, 5-poli |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 9.0 A | 9.0 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiale custodia | Plastica | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Versione IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | sì | sì |
È supportato solo il download del modello CAD