Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00KN

BNI LH5-727-S51-Z012

Hub di sensori/attuatori IO-Link per applicazioni specializzate (Silver Line)

Interfaccia
IO-Link 1.1.4
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
4x PNP, Type 1, Type 3
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
IO-Link 1.1.4
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
4x PNP, Type 1, Type 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi analogici
4x analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ingressi/uscite configurabili
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Funzione supplementare
Vibrazione
Internal temperature
Individuazione del dispositivo
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente di commutazione
4x 500 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3 ms
Dati di processo IN
17 bytes
Dati di processo OUT
1 bytes
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare