Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Toolkit per il monitoraggio delle condizioni
Memoria dati
32 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Memoria di lavoro
4 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli
4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD