Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Moduli di campo economici (Black Line)
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
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
| BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
400,00 EUR
Prezzo di listino
|
490,00 EUR
Prezzo di listino
|
415,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 4 A | 2 A |
| Indicatore | no | no | no |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 16 A | 16 A | 16 A |
| Materiale custodia |
Plastica Acciaio inossidabile, Inserts |
Plastica Acciaio inossidabile, Inserts |
Plastica Acciaio inossidabile, Inserts |
| Dimensione | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Grado di protezione |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Dotazione |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
| Interfacce aggiuntive | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | - | Type A | Type A |
| Versione IO-Link | - | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | - | sì | sì |
| Non nella dotazione | - |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
È supportato solo il download del modello CAD