Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Moduli di campo per applicazioni specializzate (Silver Line)
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
sì
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
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
Non disponibile nel Webshop
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG3-302-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | |
|
455,00 EUR
Prezzo di listino
|
530,00 EUR
Prezzo di listino
|
530,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 4 A | 4 A |
| Indicatore | sì | sì | sì |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato Presa |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 16 A | 16 A | 16 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dotazione |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
- |
| Interfacce aggiuntive | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | - | Type A | Type A |
| Versione IO-Link | - | 1.1.4 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | - | sì | sì |
| Non nella dotazione | - |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
È supportato solo il download del modello CAD