Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00L9

BNI XG5-508-0B5-P067

Washdown Line - Moduli di rete per ambienti IP69K

Special characteristics
Washdown
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
4 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sì
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare