Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Torre di segnalazione LED intelligente in alloggiamento plastico moderno

Principio di funzionamento
Spia luminosa con modulo sonoro e luce stroboscopica
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
4
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

SmartLight Black Line:
colonnine di segnalazione a LED senza compromessi

La SmartLight Black Line è la versione più potente delle colonne di segnalazione SmartLight. È stata sviluppata per applicazioni in cui sono richieste la massima visibilità, informazioni di processo facilmente riconoscibili e la massima flessibilità di controllo, anche in impianti esistenti. 

Con StrobeLight integrato, modalità operative avanzate e la modalità Ultimate, la Black Line stabilisce nuovi standard nella visualizzazione di macchine e processi. 

La Black Line si rivolge agli utenti che si aspettano qualcosa di più dei classici indicatori di stato. Che si tratti di processi critici per la sicurezza, impianti altamente dinamici o visualizzazione complessa dello stato, la SmartLight Black Line garantisce che le informazioni siano immediatamente visibili e correttamente interpretate. 

I vantaggi delle colonne di segnalazione SmartLight della Black Line


Visibilità eccellente

anche a grandi distanze e in condizioni di luce ambientale intensa


Luce lampeggiante intensa

luce lampeggiante integrata, per la segnalazione di guasti o allarmi.


Versatile e intuitivo

grazie alle diverse modalità operative e alle opzioni di regolazione semplificate.


Facile retrofit

È possibile riprendere le impostazioni di uno SmartLight della Silver Line.

StrobeLight:
Luce stroboscopica integrata che nessuno può ignorare

Una caratteristica particolarmente degna di nota è la luce stroboscopica integrata, StrobeLight, estremamente luminosa. Attira l'attenzione in caso di guasti, allarmi o eventi rilevanti per la sicurezza. Completa i classici segnali LED e rende immediatamente visibili gli eventi critici anche in ambienti confusi o rumorosi.

Modalità Ultimate:
controllo diretto dei LED tramite dati di processo

Oltre alle note modalità SmartLight, la Black Line offre la modalità Ultimate. In modalità Ultimate, colori, intensità ed effetti vengono controllati direttamente tramite i dati di processo, senza una complessa parametrizzazione aciclica. Dal punto di vista funzionale, la modalità Ultimate corrisponde alla modalità flessibile, ma è più intuitiva ed efficiente nell'uso.

Modalità collaudate, potenziate per prestazioni migliori

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Modalità Segment:

fino a 6 segmenti, liberamente programmabili

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Modalità Level:

visualizzazione di valori continui (livello, pressione, posizione)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Modalità luce scorrevole:

effetti dinamici di luci sequenziali

Le colonne di segnalazione a LED della linea Black Line in azione

Segnalazione chiara di guasti e allarmi

Visualizzazione flessibile dei processi

Visualizzazione di livelli o posizioni

Segnalazione chiara di guasti e allarmi

Lo StrobeLight segnala chiaramente guasti ed eventi rilevanti per la sicurezza tramite un lampo luminoso e un segnale acustico.

Visualizzazione flessibile dei processi

Lo spettro cromatico personalizzabile e le modalità configurabili individualmente consentono una chiara visualizzazione dei vostri processi durante il funzionamento.

Visualizzazione di livelli o posizioni

Visualizzate livelli, posizioni o pressione nel vostro processo. I colori personalizzabili supportano la visualizzazione dello stato.

Segnalazione chiara di guasti e allarmi

Visualizzazione flessibile dei processi

Visualizzazione di livelli o posizioni

Balluff Engineering Tool

La vostra opportunità per una semplice messa in servizio e configurazione degli SmartLights
Scopri di più

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Spia luminosa con modulo sonoro e luce stroboscopica
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
4
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Display
Strobe light
Volume
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
16 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare