Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00LU

BNI SL3-R10-L0550-A01

Spie di segnalazione in esecuzione a forma di barra

Principio di funzionamento
Signal light
Interfaccia
IO-Link 1.1.4
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
configurabile
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
Signal light
Interfaccia
IO-Link 1.1.4
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
configurabile
Indicatore di funzione
blinking
sparkle
Dimensione
Ø 20 x 550 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato Plastica
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare