Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00LY

BNI IOL-810-205-K036

Black Line - Torre di segnalazione LED intelligente in alloggiamento plastico moderno

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
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
Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
4
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Possibilità di regolazione
Display
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
12 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare