Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00MA

BNI LH1-742-S13-R012

Hub di sensori/attuatori IO-Link standard (Black Line)

Interfaccia
IO-Link 1.1.5
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x2-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi analogici
4x analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
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
IO-Link 1.1.5
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x2-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi analogici
4x analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Uscite analogiche
4x analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ingressi/uscite configurabili
no
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
PBT GF30
inserti: acciaio inox, 1.4404
Dimensione
68 x 38.3 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3 ms
Dati di processo IN
14 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Secondary features
Identification
BLOB Bootloader
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare