Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BNS0020

BNS 813-FD-60-187-S4R

Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza

Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
1x tetto
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 4 A
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
Alluminio, anodizzato
Numero di postazioni di comando
1x tetto
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Principio di funzionamento
1. Punto di commutazione: meccanico
Corrente permanente
1. Punto di commutazione: 4 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1. Punto di commutazione: 25 V AC / 60 V DC
Installazione
a scelta
Direzione di avvicinamento
perpendicolare alla superficie di avvitatura
Velocità di avvicinamento
1. Punto di commutazione: 40 m/min
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Connettore
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare